Menu Procurar

Trincos de compressão - puxar e rodar

Em stock

A fechadura de compressão de elevação e rotação é ideal para armários que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. A fechadura proporciona 5 mm de compressão para aumentar o isolamento acústico. O recorte para esta gama é de 16,5 x 13,7 mm.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material do trinco Material do came Comprar
20,659 € - 45,6657 € 5 Em stock
Liga de zinco
18,4799 € - 40,8632 € 109 Em stock
Liga de zinco
1,9459 € - 3,0269 € 540 Em stock
Aço
18,4799 € - 40,8632 € 3 Em stock
Liga de zinco
20,659 € - 45,6657 € Solicite o prazo de entrega aqui
Liga de zinco
3,7042 € - 5,762 € 1 Em stock
5,1992 € - 8,0876 € 13 Em stock
6,5856 € - 10,2443 € 8 Em stock
7,9955 € - 12,4374 € Solicite o prazo de entrega aqui
6,8173 € - 10,6047 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,7624 € - 7,4083 € 20 Em stock
11,9533 € - 16,7346 € Solicite o prazo de entrega aqui
4,1593 € - 4,6215 € Solicite o prazo de entrega aqui
3,7042 € - 5,762 € Solicite o prazo de entrega aqui
Came para trinco de compressão Liga de zinco Preto

10273883

Intervalo de preços
45,6657 € - 20,659 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Código do material
    7907000090
Came para trinco de compressão Liga de zinco Preto

10273906

Intervalo de preços
40,8632 € - 18,4799 €

Níveis de stock
109 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Código do material
    7907000090
Came para trinco de compressão Preto

10064948

Intervalo de preços
3,0269 € - 1,9459 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Material do came
    Aço
  • Comprimento da pega
    53.3 mm
  • Altura do alojamento
    15.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Came para trinco de compressão Liga de zinco Preto

10273913

Intervalo de preços
40,8632 € - 18,4799 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Código do material
    7907000090
Came para trinco de compressão Liga de zinco Preto

10273890

Intervalo de preços
45,6657 € - 20,659 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Código do material
    7907000090
Came para trinco de compressão

20064310

Intervalo de preços
5,762 € - 3,7042 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    55.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came para trinco de compressão Natural

20123390

Intervalo de preços
8,0876 € - 5,1992 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    55.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came para trinco de compressão Preto

20123406

Intervalo de preços
10,2443 € - 6,5856 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came para trinco de compressão

20064297

Intervalo de preços
12,4374 € - 7,9955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came para trinco de compressão Natural

20064372

Intervalo de preços
10,6047 € - 6,8173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão

20064334

Intervalo de preços
7,4083 € - 4,7624 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento da pega
    80.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Came para trinco de compressão Preto

20064365

Intervalo de preços
16,7346 € - 11,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    55.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão

20064327

Intervalo de preços
4,6215 € - 4,1593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    55.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão

20064280

Intervalo de preços
5,762 € - 3,7042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da pega
    55.0 mm
  • Altura do alojamento
    31.0 mm
  • Código do material
    8301409000