Menu Procurar

Trincos de deslizamento com mola

Em stock

A nossa gama de trincos com mola é adequada para aplicações de madeira e metal. A gama vem com ou sem dormente, e com ou sem batente quando aberta. Os trincos são fáceis de instalar com montagem de furo único na moldura e na porta.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total do corpo Largura total do corpo Terminar Diâmetro do parafuso Comprar
12,662 € - 27,9685 € 149 Em stock
56.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
71,3176 € - 157,6666 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
Banhado a zinco
16.0 mm
20,9341 € - 46,2686 € 149 Em stock
73.0 mm
Banhado a zinco
16.0 mm
5,016 € - 7,8026 € Solicite o prazo de entrega aqui
154.0 mm
42.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
13,7304 € - 30,3591 € 307 Em stock
60.0 mm
Banhado a zinco
9.5 mm
7,1508 € - 15,8037 € 172 Em stock
36.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
7,4176 € - 11,5386 € 72 Em stock
154.0 mm
42.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
132.0 mm
Banhado a zinco
9.5 mm
49 Em stock
60.0 mm
Anodizado
12.9 mm
50 Em stock
60.0 mm
Anodizado
12.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
73.5 mm
Em bruto
12.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
73.5 mm
Em bruto
12.0 mm
7,2248 € - 15,9729 € 479 Em stock
36.0 mm
Banhado a zinco
8.0 mm
12,5139 € - 27,6617 € 50 Em stock
56.0 mm
Banhado a zinco
12.0 mm
19,6435 € - 43,4337 € 150 Em stock
73.0 mm
Banhado a zinco
16.0 mm
Trinco deslizante 56.0 mm (C) Aço

10208038

Intervalo de preços
27,9685 € - 12,662 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Nariz para cima
  • Diâmetro do parafuso
    12.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    56.0 mm
Trinco deslizante 75.0 mm (C) Aço

10281284

Intervalo de preços
157,6666 € - 71,3176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Sob carga de mola
  • Diâmetro do parafuso
    16.0 mm
  • Projeção de parafuso
    45.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    75.0 mm
Trinco deslizante 73.0 mm (C) Aço

10208045

Intervalo de preços
46,2686 € - 20,9341 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Nariz para cima
  • Diâmetro do parafuso
    16.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    73.0 mm
Dobradiça de mola Sem tirante 154.0 mm 42.0 mm Aço

10095669

Intervalo de preços
7,8026 € - 5,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Estilo
    Without stud
  • Diâmetro do parafuso
    12.0 mm
  • Projeção de parafuso
    29.0 mm
Trinco deslizante 60.0 mm (C) Aço

10281291

Intervalo de preços
30,3591 € - 13,7304 €

Níveis de stock
307 Em stock
Características
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Sob carga de mola
  • Diâmetro do parafuso
    9.5 mm
  • Projeção de parafuso
    52.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    60.0 mm
Trinco deslizante 36.0 mm (C) Aço

10208052

Intervalo de preços
15,8037 € - 7,1508 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Nariz para baixo
  • Diâmetro do parafuso
    8.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    36.0 mm
Trinco deslizante 154.0 mm (C) Aço

10095676

Intervalo de preços
11,5386 € - 7,4176 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Estilo
    With stud
  • Diâmetro do parafuso
    12.0 mm
  • Projeção de parafuso
    29.0 mm
Trinco deslizante 132.0 mm (C) Aço inoxidável

10352601


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Trincos deslizantes
  • Diâmetro do parafuso
    9.5 mm
  • Projeção de parafuso
    52.0 mm
Trinco deslizante 60.0 mm (C) Alumínio

10352595


Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de trinco
    Trincos deslizantes
  • Diâmetro do parafuso
    12.9 mm
  • Projeção de parafuso
    13.9 mm
Trinco deslizante 60.0 mm (C) Alumínio

10352588


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Anodizado
  • Tipo de trinco
    Trincos deslizantes
  • Diâmetro do parafuso
    12.9 mm
  • Projeção de parafuso
    13.9 mm
Trinco deslizante 73.5 mm (C) Aço inoxidável

10352571


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Em bruto
  • Tipo de trinco
    Sob carga de mola
  • Diâmetro do parafuso
    12.0 mm
  • Projeção de parafuso
    12.0 mm
Trinco deslizante 73.5 mm (C) Aço inoxidável

10352564


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Terminar
    Em bruto
  • Tipo de trinco
    Sob carga de mola
  • Diâmetro do parafuso
    12.0 mm
  • Projeção de parafuso
    12.0 mm
Trinco deslizante 36.0 mm (C) Aço

10208021

Intervalo de preços
15,9729 € - 7,2248 €

Níveis de stock
479 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Nariz para cima
  • Diâmetro do parafuso
    8.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    36.0 mm
Trinco deslizante 56.0 mm (C) Aço

10208069

Intervalo de preços
27,6617 € - 12,5139 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Nariz para baixo
  • Diâmetro do parafuso
    12.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    56.0 mm
Trinco deslizante 73.0 mm (C) Aço

10208076

Intervalo de preços
43,4337 € - 19,6435 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Terminar
    Banhado a zinco
  • Tipo de trinco
    Nariz para baixo
  • Diâmetro do parafuso
    16.0 mm
  • Comprimento total do corpo
    73.0 mm