Menu Procurar

Trincos de quarto de volta com mola

Em stock

Os trincos de quarto de volta com mola são ideais para uso em quadros elétricos e armários. Estão disponíveis sete modelos de cabeça e seis gamas de pegas, bem como duas opções de materiais (aço inoxidável e liga de zinco fundida) numa grande variedade de acabamentos. Este produto conta com uma grande seleção de variações.

  • Classificação IP65
  • Os acabamentos incluem: aço inoxidável, revestimento a pó preto e cromado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Terminar Material Tipo de chave Comprar
3,312 € - 4,6368 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5 mm
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
46 Em stock
24.5 mm
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
3,312 € - 6,958 € 200 Em stock
18.5 mm
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave triangular de 7,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
3,312 € - 4,6368 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
3,312 € - 4,6368 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.5 mm
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 8,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave triangular de 7,0 mm
3,54 € - 4,956 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
3,54 € - 4,956 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Cromado
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
3,312 € - 4,6368 € 45 Em stock
24.5 mm
Revestido a pó preto
Liga de zinco fundido
Chave quadrada de 8,0 mm
39,56 € - 55,384 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Aço inoxidável
Liga de zinco
Com chave para diferir
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave triangular de 7,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave triangular de 7,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave triangular de 7,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
17,33 € - 42,90 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
Cromado
Aço inoxidável
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • de 2
Trinco de quarto de volta com mola 8.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

20073251

Intervalo de preços
4,6368 € - 3,312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061562

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061500

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave ranhurada

20125622


Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

20125615

Intervalo de preços
6,958 € - 3,312 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061548

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061555

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm

20072698

Intervalo de preços
4,6368 € - 3,312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 26.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

20073213

Intervalo de preços
4,6368 € - 3,312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061609

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave ranhurada

20073343

Intervalo de preços
4,956 € - 3,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm

20073046

Intervalo de preços
4,956 € - 3,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Crómio
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm

20073077

Intervalo de preços
4,6368 € - 3,312 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
Trinco com chave Com chave para diferir 45.0 mm Liga de zinco

20075224

Intervalo de preços
55,384 € - 39,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Terminar
    Aço inoxidável
  • Material
    Liga de zinco
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Cam Latch
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061531

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Triângulo 7,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 24.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061593

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Triângulo 7,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20061586

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Triângulo 7,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061517

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061494

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm
Trinco de quarto de volta com mola 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm

20061579

Intervalo de preços
42,90 € - 17,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material
    Aço inoxidável
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Estilo de trinco
    Quarter-Turn with Spring
  • Estilo da cabeça
    Duplo palhetão 5,0 mm