Menu Procurar

Trincos de quarto de volta para portas espessas

Em stock

Os fechos de cobertura são frequentemente utilizados em painéis grossos, tais como painéis com isolamento e portas grossas. São fornecidos com uma cabeça de 5 mm de duplo palhetão e uma junta de vedação de borracha.

  • Vedação de acordo com a norma IP65
  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamento: cromado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de chave Comprimento do punho Intervalo de punho Espessura máxima compatível da porta Comprar
2,6525 € - 4,126 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave triangular de 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,26 € - 15,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
2,4475 € - 3,8073 € 63 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
5,26 € - 9,884 € 40 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,52 € - 8,498 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
4,52 € - 8,498 € 90 Em stock
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
3,2034 € - 4,9831 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave quadrada de 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
5,26 € - 9,884 € 19 Em stock
Chave triangular de 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,18 € - 12,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
21,40 € - 29,96 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
18,05 € - 25,27 € 129 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
4,7848 € - 7,4431 € 113 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
4,18 € - 12,64 € 52 Em stock
Chave quadrada de 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2,4133 € - 3,754 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
18,05 € - 25,27 € 147 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
50 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
2,6525 € - 4,126 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
16,52 € - 23,128 € 163 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
18,05 € - 25,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
19,54 € - 27,356 € 80 Em stock
Chave de ponta dupla de 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
  • de 3
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 34.0 mm Liga de zinco

20058883

Intervalo de preços
4,126 € - 2,6525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 64.0 mm Liga de zinco

20120474

Intervalo de preços
15,88 € - 5,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 56.0 mm Liga de zinco

20058920

Intervalo de preços
3,8073 € - 2,4475 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 64.0 mm Liga de zinco

20058845

Intervalo de preços
9,884 € - 5,26 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

20058814

Intervalo de preços
8,498 € - 4,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 44.0 mm Liga de zinco

20058517

Intervalo de preços
8,498 € - 4,52 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 34.0 mm Liga de zinco

20058791

Intervalo de preços
4,9831 € - 3,2034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave triangular de 8,0 mm 64.0 mm Liga de zinco

20120702

Intervalo de preços
9,884 € - 5,26 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 30.0 mm Liga de zinco fundido

20120436

Intervalo de preços
12,64 € - 4,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 68.0 mm Liga de zinco

20120634

Intervalo de preços
29,96 € - 21,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 44.0 mm Liga de zinco

20120542

Intervalo de preços
25,27 € - 18,05 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 54.0 mm Liga de zinco

20120597

Intervalo de preços
7,4431 € - 4,7848 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave quadrada de 8,0 mm 30.0 mm Liga de zinco

20120641

Intervalo de preços
12,64 € - 4,18 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

20120450

Intervalo de preços
3,754 € - 2,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 46.0 mm Liga de zinco

20120559

Intervalo de preços
25,27 € - 18,05 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 58.0 mm Liga de zinco

20120603


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 3,0 mm 34.0 mm Liga de zinco

20120443

Intervalo de preços
4,126 € - 2,6525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 38.0 mm Liga de zinco

20120528

Intervalo de preços
23,128 € - 16,52 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 30.0 mm Liga de zinco

20120535

Intervalo de preços
25,27 € - 18,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Fecho de quarto de volta em plástico Chave de ponta dupla de 5,0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20120580

Intervalo de preços
27,356 € - 19,54 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Terminar
    Cromado
  • Comprimento do came
    45.0 mm