Menu Procurar

Trincos de rotação

Em stock

Abrir remotamente as portas externas e internas, o capô ou os compartimentos, os fechos de rotação oferecem segurança e conveniência máximas na engenharia de fecho por pressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Tipo de alavanca de acionamento Orientação de montagem Terminar Tipo de montagem Comprimento Tipo Comprar
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
Sem cilindro
68.5 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Padrão
17,81 € - 17,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Padrão
77.0 mm
Padrão
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € 90 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
Batente
68.5 mm
Batente
14,46 € - 14,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.7 mm
Parte inferior
Lado direito
Banhado a zinco
7,2 mm
77.0 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € 100 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
7,2 mm
68.5 mm
Padrão
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Batente
68.5 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € 142 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Padrão
68.5 mm
Padrão
14,46 € - 14,46 € 25 Em stock
31.7 mm
Parte inferior
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7,2 mm
77.0 mm
Padrão
17,81 € - 17,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado direito
Banhado a zinco
Padrão
77.0 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Batente
17,71 € - 17,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Com duas pontas
Lado direito
Banhado a zinco
Batente
77.0 mm
Batente
17,81 € - 17,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado direito
Banhado a zinco
7,2 mm
77.0 mm
Padrão
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7,2 mm
68.5 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € 134 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Batente
68.5 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € 144 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Polido
7,2 mm
68.5 mm
Padrão
17,71 € - 17,71 € 47 Em stock
35.7 mm
Com duas pontas
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Batente
  • de 3
Trincos de rotação Sem cilindro 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068042

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Sem cilindro
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068134

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Padrão 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural M6

20068486

Intervalo de preços
17,81 € - 17,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20067953


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Batente 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20068059

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Batente
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural

20068516

Intervalo de preços
14,46 € - 14,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Parte inferior
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068011

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068158

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Batente 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20068004


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Batente
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Padrão 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20068110

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural

20068455

Intervalo de preços
14,46 € - 14,46 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Parte inferior
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Padrão 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural M6

20068547

Intervalo de preços
17,81 € - 17,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068028

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Batente 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural M6

20068424

Intervalo de preços
17,71 € - 17,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Batente
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Com duas pontas
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068523

Intervalo de preços
17,81 € - 17,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20067984


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068073

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Batente 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20067991

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Batente
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068141

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068400

Intervalo de preços
17,71 € - 17,71 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Com duas pontas
  • Orientação de montagem
    Lado direito