Menu Procurar

Trincos de rotação

Em stock

Abrir remotamente as portas externas e internas, o capô ou os compartimentos, os fechos de rotação oferecem segurança e conveniência máximas na engenharia de fecho por pressão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Tipo de alavanca de acionamento Orientação de montagem Terminar Tipo de montagem Comprimento Tipo Comprar
14,46 € - 14,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.7 mm
Parte inferior
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € 297 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Polido
Padrão
68.5 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € 429 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Polido
Padrão
68.5 mm
Padrão
17,71 € - 17,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Com duas pontas
Lado esquerdo
Polido
7,2 mm
77.0 mm
Batente
17,81 € - 17,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado direito
Polido
Padrão
77.0 mm
Padrão
17,71 € - 17,71 € 366 Em stock
35.7 mm
Com duas pontas
Lado direito
Polido
7,2 mm
77.0 mm
Batente
14,46 € - 14,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.7 mm
Parte inferior
Lado esquerdo
Polido
Padrão
77.0 mm
Padrão
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Batente
17,81 € - 17,81 € 1 Em stock
35.7 mm
Perpendicular
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7,2 mm
77.0 mm
Padrão
17,81 € - 17,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Perpendicular
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7,2 mm
68.5 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € 129 Em stock
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
Padrão
68.5 mm
Padrão
Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7,2 mm
68.5 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
68.5 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado esquerdo
Banhado a zinco
7,2 mm
68.5 mm
Padrão
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
Padrão
68.5 mm
Padrão
17,71 € - 17,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Com duas pontas
Lado esquerdo
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Batente
11,71 € - 11,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
Duplo
Lado direito
Banhado a zinco
7,2 mm
68.5 mm
Batente
14,46 € - 14,46 € 138 Em stock
31.7 mm
Parte inferior
Lado direito
Banhado a zinco
1/4 in
77.0 mm
Padrão
17,71 € - 17,71 € 1 Em stock
35.7 mm
Com duas pontas
Lado esquerdo
Banhado a zinco
Batente
77.0 mm
Batente
  • de 3
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural

20068431

Intervalo de preços
14,46 € - 14,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Parte inferior
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4" 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20124205

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Padrão 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20124199

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
429 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20124243

Intervalo de preços
17,71 € - 17,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Com duas pontas
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Padrão 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20124229

Intervalo de preços
17,81 € - 17,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20124236

Intervalo de preços
17,71 € - 17,71 €

Níveis de stock
366 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Com duas pontas
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Padrão 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural

20124212

Intervalo de preços
14,46 € - 14,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Parte inferior
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20067960


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068462

Intervalo de preços
17,81 € - 17,81 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068448

Intervalo de preços
17,81 € - 17,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Perpendicular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068080

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Padrão 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20068165

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20067977


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068066

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068097

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação Padrão 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural M6

20068172

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    Padrão
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural

20068370

Intervalo de preços
17,71 € - 17,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Com duas pontas
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trincos de rotação 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Aço Natural

20068035

Intervalo de preços
11,71 € - 11,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento
    68.5 mm
  • Largura
    28.0 mm
  • Tipo de montagem
    7,2 mm
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Duplo
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Aço Natural

20068493

Intervalo de preços
14,46 € - 14,46 €

Níveis de stock
138 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    31.7 mm
  • Tipo de montagem
    1/4 in
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Parte inferior
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trincos de rotação Batente 77.0 mm 35.7 mm Aço Natural M6

20068394

Intervalo de preços
17,71 € - 17,71 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento
    77.0 mm
  • Largura
    35.7 mm
  • Tipo de montagem
    Batente
  • Tipo de alavanca de acionamento
    Com duas pontas
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo