Menu Procurar

Trincos de toque magnéticos

Em stock

A nossa gama de trincos de toque magnéticos proporciona benefícios estéticos e de design e é ideal para aplicações em que botões ou manípulos não são adequados. Disponível como montagem de superfície ou encaixe de recesso numa variedade de estilos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Esforço de tração Material da casa Comprimento estendido Comprimento total Cor Tipo de montagem Comprar
5,18 € - 11,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Branco
Aparafusadas
3,64 € - 8,046 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Branco
Aparafusadas
9,13 € - 20,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS;POM
74.5 mm
59.0 mm
Castanho
Aparafusadas
4,6122 € - 10,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
42.5 mm
28.5 mm
Preto
Push Fit
4,165 € - 9,205 € 16 Em stock
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Branco
Aparafusadas
6,64 € - 14,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Branco
Aparafusadas
1,805 € - 3,98 € 5 Em stock
PS
35.0 mm
28.5 mm
Preto
Push Fit
5,58 € - 12,34 € 10 Em stock
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Castanho
Aparafusadas
3,64 € - 8,046 € 59 Em stock
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Castanho
Aparafusadas
9,90 € - 21,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS;POM
75.5 mm
59.5 mm
Cinzento
Aparafusadas
4,165 € - 9,205 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Castanho
Aparafusadas
6,64 € - 14,67 € 5 Em stock
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Castanho
Aparafusadas
1,68 € - 3,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
PS
45.0 mm
45.0 mm
Preto
Aparafusadas
Trinco magnético 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Branco

10201923

Intervalo de preços
11,445 € - 5,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    53.0 g
Trinco magnético 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Branco

10201961

Intervalo de preços
8,046 € - 3,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    22.5 g
Trinco magnético 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Castanho

10202005

Intervalo de preços
20,19 € - 9,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo/poliacetal
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    19.0 g
Trinco magnético 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Preto

10201909

Intervalo de preços
10,196 € - 4,6122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Push Fit
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    9.0 g
Trinco magnético 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Branco

10201947

Intervalo de preços
9,205 € - 4,165 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    22.0 g
Trinco magnético 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Branco

10201985

Intervalo de preços
14,67 € - 6,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    42.0 g
Trinco magnético 28.5 mm 1.0 kg-f Preto

10192023

Intervalo de preços
3,98 € - 1,805 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Push Fit
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Comprimento fechado
    28.5 mm
Trinco magnético 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Castanho

10201916

Intervalo de preços
12,34 € - 5,58 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    53.0 g
Trinco magnético 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Castanho

10201954

Intervalo de preços
8,046 € - 3,64 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    22.5 g
Trinco magnético 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Cinzento

10201992

Intervalo de preços
21,87 € - 9,90 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo/poliacetal
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    28.5 g
Trinco magnético 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Castanho

10201930

Intervalo de preços
9,205 € - 4,165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    22.0 g
Trinco magnético 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Castanho

10201978

Intervalo de preços
14,67 € - 6,64 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Peso do trinco
    42.0 g
Trinco magnético 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Preto

10192016

Intervalo de preços
3,72 € - 1,68 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Mecanismo de captura
    Catch & Counterplate
  • Altura geral
    17.0 mm