Menu Procurar

Trincos mini quarto de volta com mola

Em stock

Os mini fechos quarto de volta vêm numa variedade de estilos de cabeças, faixas de aderência e tipos para atender a uma variedade de necessidades de aplicação. O tipo 1 opera com uma ação de mola e é feito de uma forte liga de zinco fundido

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
1,516 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Chave ranhurada
13.5 mm
6,69 € - 9,366 € 113 Em stock
Cromado
Chave quadrada de 6,0 mm
19.5 mm
6,69 € - 9,366 € 25 Em stock
Cromado
Chave quadrada de 6,0 mm
20.5 mm
6,69 € - 9,366 € 300 Em stock
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
13.5 mm
6,69 € - 9,366 € 105 Em stock
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 6,0 mm
13.5 mm
6,69 € - 9,366 € 11 Em stock
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
20.5 mm
6,69 € - 9,366 € 85 Em stock
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 6,0 mm
19.5 mm
7,44 € - 10,416 € 147 Em stock
Cromado
Chave quadrada de 6,0 mm
13.5 mm
6,69 € - 9,366 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
13.5 mm
6,69 € - 16,74 € 300 Em stock
Cromado
Chave ranhurada
19.5 mm
6,69 € - 9,366 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
20.5 mm
6,69 € - 9,366 € 2 Em stock
Cromado
Chave triangular de 7,0 mm
19.5 mm
6,69 € - 9,366 € 400 Em stock
Cromado
Chave ranhurada
20.5 mm
6,69 € - 9,366 € 38 Em stock
Cromado
Chave ranhurada
13.5 mm
1,516 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Chave quadrada de 6,0 mm
13.5 mm
1,8347 € - 2,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Chave triangular de 7,0 mm
20.5 mm
1,516 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Chave ranhurada
19.5 mm
1,516 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Chave quadrada de 6,0 mm
20.5 mm
1,516 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
Sem acabamento
Chave triangular de 7,0 mm
20.5 mm
1,8347 € - 2,0479 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cromado
Chave ranhurada
20.5 mm
  • de 3
Trinco quarto de volta Chave ranhurada 13.5 mm

20073954

Intervalo de preços
1,607 € - 1,516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Trinco com chave Chave quadrada de 6,0 mm 19.5 mm Liga de zinco

20120986

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave quadrada de 6,0 mm 20.5 mm Liga de zinco

20120979

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave triangular de 7,0 mm 13.5 mm Liga de zinco

20080808

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave quadrada de 6,0 mm 13.5 mm Liga de zinco

20121044

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave triangular de 7,0 mm 20.5 mm Liga de zinco

20120993

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave quadrada de 6,0 mm 19.5 mm Liga de zinco

20121051

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave quadrada de 6,0 mm 13.5 mm Liga de zinco

20120962

Intervalo de preços
10,416 € - 7,44 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave ranhurada 13.5 mm Liga de zinco

20121099

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave 19.5 mm Chave ranhurada Natural

20121037

Intervalo de preços
16,74 € - 6,69 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave ranhurada 20.5 mm Liga de zinco

20121105

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave Chave triangular de 7,0 mm 19.5 mm Liga de zinco

20121006

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave 20.5 mm Chave ranhurada Natural

20121020

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco com chave 13.5 mm Chave ranhurada Natural

20121013

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 6,0 mm 13.5 mm

20073770

Intervalo de preços
1,607 € - 1,516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    13.5 mm
Trinco quarto de volta 20.5 mm Chave triangular de 7,0 mm

20073916

Intervalo de preços
2,0479 € - 1,8347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta Chave ranhurada 19.5 mm

20073985

Intervalo de preços
1,607 € - 1,516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    19.5 mm
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 6,0 mm 20.5 mm

20073831

Intervalo de preços
1,607 € - 1,516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    20.5 mm
Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 20.5 mm

20073923

Intervalo de preços
1,607 € - 1,516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
  • Intervalo de punho
    20.5 mm
Trinco quarto de volta 20.5 mm Chave ranhurada

20073992

Intervalo de preços
2,0479 € - 1,8347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    PA
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta