Menu Procurar

Trincos mini quarto de volta com mola

Em stock

Os mini fechos quarto de volta vêm numa variedade de estilos de cabeças, faixas de aderência e tipos para atender a uma variedade de necessidades de aplicação. O tipo 1 opera com uma ação de mola e é feito de uma forte liga de zinco fundido

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Tipo de chave Intervalo de punho Comprar
6,69 € - 9,366 € Solicite o prazo de entrega aqui
Revestido a pó preto
Chave quadrada de 6,0 mm
20.5 mm
6,69 € - 9,366 € 150 Em stock
Revestido a pó preto
Chave ranhurada
19.5 mm
  • de 3
Trinco quarto de volta Chave quadrada de 6,0 mm 20.5 mm Liga de zinco

20080693

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta
Trinco quarto de volta Chave ranhurada 19.5 mm

20080761

Intervalo de preços
9,366 € - 6,69 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com ferramenta