Menu Procurar

Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) 28.5 mm Liga de zinco fundido Natural

\Esta tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para proteger e fixar portas e painéis com uma lingueta giratória que é fixa engatando a estrutura na parte traseira. Possui junta de borracha para uma boa vedação e duas chaves Euro padrão proporcionando segurança extra. Natural e feito de liga de zinco fundido.
Referência da Essentra:

20120948

Número de peça do fabricante:

065120547E

236 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 51,08 €
50 + 22,69 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

51,08 €

1 x 51,08 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de pega Puxador de orelhas com chave
Tipo de chave Eurokey (5333)
Intervalo de punho 28.5 mm
Material do came Liga de zinco fundido
Material do trinco Liga de zinco fundido
Cor Natural
Terminar Revestido com pó
Código do material 7907000090
Comprimento do furo de montagem 20.2 mm
Altura da maçaneta 20.0 mm
Largura do furo de montagem 22.2 mm
Material completo Liga de zinco fundido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos