Menu Procurar

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas e chave

Em stock

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho possui uma junta de vedação externa, uma porca de montagem e duas chaves Euro padrão (5333).

Feito para ser fácil e rápido de instalar, oferece segurança extra e evita entradas não autorizadas, ao mesmo tempo que permite fácil acesso quando desbloqueado. Os produtos incluem diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: , liga de zinco, liga de zinco fundido
  • Cor: Preto, Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Altura da maçaneta Cor Comprimento do furo de montagem Tipo de chave Material completo Intervalo de punho Comprar
23,3707 € - 52,6124 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
22,7012 € - 51,0571 € 26 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
22,7012 € - 51,0571 € 67 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
22,7012 € - 51,0571 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
22,7012 € - 51,0571 € 26 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
22,7012 € - 51,0571 € 85 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € 70 Em stock
Natural
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
22,7012 € - 51,0571 € 2 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € 63 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € 44 Em stock
Natural
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
4,5493 € - 5,0548 € 299 Em stock
Natural
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € 17 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € 179 Em stock
Natural
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
23,3707 € - 52,6124 € 186 Em stock
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
4,968 € - 10,434 € 92 Em stock
16.2 mm
13.4 mm
Crómio
14.2 mm
Chaves iguais
Aço
16.0 mm
23,3707 € - 52,6124 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Eurokey (5333)
Liga de zinco fundido
6,9765 € - 9,7672 € 14 Em stock
16.2 mm
13.4 mm
Crómio
14.2 mm
Chaves iguais
Aço
16.0 mm
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20059330

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20051570

Intervalo de preços
51,0571 € - 22,7012 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20059316

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20051624

Intervalo de preços
51,0571 € - 22,7012 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20051587

Intervalo de preços
51,0571 € - 22,7012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20051617

Intervalo de preços
51,0571 € - 22,7012 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20051594

Intervalo de preços
51,0571 € - 22,7012 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Natural

20059361

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7907000090
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20051600

Intervalo de preços
51,0571 € - 22,7012 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Natural

20120894

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20120955

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
63 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Natural

20120856

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7907000090
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Natural

20120870

Intervalo de preços
5,0548 € - 4,5493 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7907000090
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20120931

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Natural

20120887

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    8301409000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Natural

20120863

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
179 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7907000090
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20120948

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7907000090
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Chaves iguais 16.0 mm Aço Crómio

20064051

Intervalo de preços
10,434 € - 4,968 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas com chave
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Intervalo de punho
    16.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Aço
Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) Preto

20059293

Intervalo de preços
52,6124 € - 23,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de chave
    Eurokey (5333)
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    8301409000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Maçaneta com orelhas Chaves iguais 16.0 mm Aço Crómio

20064037

Intervalo de preços
9,7672 € - 6,9765 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas com chave
  • Tipo de chave
    Chaves iguais
  • Intervalo de punho
    16.0 mm
  • Material do came
    Aço
  • Material do trinco
    Aço