Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 3:1 3.2 mm PO Amarelo;Verde

This 3:1 heat shrink has a low shrinking temperature, is flame retardant and has superior mechanical strength make this product widely used in the communication, electronics, automotive industries. Supplied in green and yellow.
Referência da Essentra:

10357781

Número de peça do fabricante:

175311099918

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 64,09 €
5 + 60,88 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

64,09 €

1 x 64,09 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Non-Adhesive
Cor Amarelo;Verde
Tipo de embalagem Box
Funcionalidades especiais Retardador de chamas
Diâmetro interno (encolhido) 0.55 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 135 °C
Comprimento total 10.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 3.2 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.6 mm
Taxa de encolhimento 3:1
Material completo Poliolefina reticulada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos