10357798
175451099918
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 72,51 € |
5 + | 68,89 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesão | Não adesivo |
---|---|
Cor | Amarelo;Verde |
Tipo de embalagem | Caixa |
Funcionalidades especiais | Retardador de chamas |
Diâmetro interno (encolhido) | 0.60 mm |
Diâmetro interno (encolhido) | 0.024 in |
Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -55 - 135 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -67 - 275 °F |
Comprimento total | 10.0 m |
Comprimento total | 32.808 ft |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 4.8 mm |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.189 in |
Espessura da parede (encolhida) | 0.6 mm |
Espessura da parede (encolhida) | 0.024 in |
Taxa de encolhimento | 3:1 |
Material completo | Poliolefina reticulada |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar