Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 2:1 1.6 mm PO Preto

Esta retração térmica de 2:1 conta com uma baixa temperatura de retração, é retardadora de chamas e conta com uma força mecânica superior que permite que estes produto seja amplamente utilizado nos setores de comunicações, eletrónica e automóvel. Fornecida em preto.
Referência da Essentra:

10390771

Número de peça do fabricante:

495677

43 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 13,14 €
5 + 12,49 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

13,14 €

1 x 13,14 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Non-Adhesive
Certificação UL
Cor Preto
Tipo de embalagem Roll in Box
Funcionalidades especiais Retardador de chamas
Diâmetro interno (encolhido) 0.8 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 10.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 1.6 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.4 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL224 VW-1
Taxa de encolhimento 2:1
Material completo Poliolefina reticulada
Código do material 3917390099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos