10642078
495871
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 65,56 € |
5 + | 62,28 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesão | Não adesivo |
---|---|
Certificação | UL |
Cor | Castanho |
Tipo de embalagem | Bobina |
Funcionalidades especiais | Retardador de chamas |
Diâmetro interno (encolhido) | 0.8 mm |
Diâmetro interno (encolhido) | 0.031 in |
Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -55 - 125 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -67 - 257 °F |
Comprimento total | 150.0 m |
Comprimento total | 492.126 ft |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 1.6 mm |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.063 in |
Espessura da parede (encolhida) | 0.4 mm |
Espessura da parede (encolhida) | 0.016 in |
Taxa de encolhimento | 2:1 |
Material completo | Poliolefina alinhada com adesivo reticulado |
Código do material | 3917390099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar