Menu Procurar

Tubos termorretratáveis 3:1 4.5 mm PO Verde

This 3:1 flame retardant heat shrink tubing is designed to supply sensitive environments. Typical applications are sealing of electrical components such as round wire splices and harnesses in automobile and communication industries. Comes in green and has a minimum shrink temperature of 70 °C
Referência da Essentra:

10392829

Número de peça do fabricante:

495944

8 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 75,89 €
5 + 72,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

75,89 €

1 x 75,89 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adesão Non-Adhesive
Certificação UL
Cor Verde
Tipo de embalagem Reel
Funcionalidades especiais Retardador de chamas
Diâmetro interno (encolhido) 1.5 mm
Temperatura mínima de recuperação completa 100 °C
Intervalo de temperatura operacional -55 - 125 °C
Comprimento total 75.0 m
Diâmetro interno (pré-encolhido) 4.5 mm
Espessura da parede (encolhida) 0.6 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL224 VW-1
Taxa de encolhimento 3:1
Material completo Poliolefina reticulada
Código do material 3917390099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos