10393093
495983
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 121,55 € |
5 + | 115,48 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adesão | Não adesivo |
---|---|
Certificação | UL |
Cor | Castanho |
Tipo de embalagem | Bobina |
Funcionalidades especiais | Retardador de chamas |
Diâmetro interno (encolhido) | 4.0 mm |
Diâmetro interno (encolhido) | 0.157 in |
Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -55 - 125 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -67 - 257 °F |
Comprimento total | 5.0 m |
Comprimento total | 16.404 ft |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 12.0 mm |
Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.472 in |
Espessura da parede (encolhida) | 0.8 mm |
Espessura da parede (encolhida) | 0.031 in |
Padrão de inflamabilidade do material | UL224 VW-1 |
Taxa de encolhimento | 3:1 |
Material completo | Poliolefina reticulada |
Código do material | 3917390099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar