Menu Procurar

Tubo de luz LED 1 3.0 mm 26.1 mm Transparente

Tubos de luz verticais transparentes concebidos para transportar a luz de um LED montado no PCB para um painel expositor. Este produto conta com um topo plano.
Referência da Essentra:

10113677

Número de peça do fabricante:

VLP2-F-5

568 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,4993 €
5000 + 0,4744 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

499,30 €

1000 x 0,4993 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Material completo Policarbonato
Forma da cabeça Plana
Diâmetro do furo 2.4 mm
Comprimento do espaçamento do furo 7.5 mm
Largura total 10.0 mm
Diâmetro da conduta 3.0 mm
Comprimento da conduta 26.1 mm
Comprimento da haste 3.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Quantidade da embalagem 1000
Estilo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos