Menu Procurar

Tubo de obturação 25.4 mm (Di) 1.0 m (C) Natural

A Tubagem Resistente a Alta Temperatura é uma excelente solução para mascarar pinos e pernos longos nos casos em que as tampas são demasiado curtas. Pode ser usada para mascarar o interior de orifícios, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através do orifício. Pode ser cortada no comprimento desejado. Cortando mais comprido, cria-se uma aba fácil de puxar. Esta tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Reutilizável, não derrete nem endurece. Entre os usos comuns incluem-se: revestimento a pó, eletrorrevestimento, cromagem e anodização. Fornecida em rolos.
Referência da Essentra:

10248676

Número de peça do fabricante:

461456

49 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 30,41 €
10 - 49 14,48 €
50 + 13,76 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

30,41 €

1 x 30,41 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
ID 25.4 mm
WT 1.6 mm
Comprimento do rolo 1.0 m
Material Silicone
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos