Menu Procurar

Tubos de obturação direta

Em stock

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade ID Cor Comprimento do rolo Material WT Comprar
16,08 € - 35,55 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,2404 € - 2,3576 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
1.6 mm
1,75 € - 1,84 € 25 Em stock
3.0 mm
Vermelho
25.0 m
Silicone
9,26 € - 20,47 € 25 Em stock
Vermelho
25.0 m
Silicone
1.6 mm
7,03 € - 15,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
1.6 mm
3,016 € - 3,1748 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,7796 € - 2,926 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vermelho
25.0 m
Silicone
1.6 mm
2,01 € - 2,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Vermelho
25.0 m
Silicone
  • de 3
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321096

Intervalo de preços
35,55 € - 16,08 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321133

Intervalo de preços
2,3576 € - 2,2404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta 3.0 mm 25.0 m Vermelho

10404485

Intervalo de preços
1,84 € - 1,75 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • ID
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321089

Intervalo de preços
20,47 € - 9,26 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321065

Intervalo de preços
15,56 € - 7,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321102

Intervalo de preços
3,1748 € - 3,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta (Di) 25.0 m (C) Vermelho

10321140

Intervalo de preços
2,926 € - 2,7796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • WT
    1.6 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790
Tubos de obturação direta 4.0 mm 25.0 m Vermelho

10404492

Intervalo de preços
2,11 € - 2,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    4.0 mm
  • Comprimento do rolo
    25.0 m
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Vermelho
  • Código do material
    3926909790