Menu Procurar

Tubos de proteção antidobra para fibra - Duplexer

Em stock

O duplexador de tubagem de fibra ótica limitador de curvas permite que os cabos com fios de aramida sejam quebrados e terminados mecanicamente. Disponibiliza uma vasta gama de adaptadores de entrada para cobrir OFBLT, feixes de fibra, cabos e fios de remendos de 2,5 mm a 7,00 mm de diâmetro. Opções em preto, azul e verde. Classificação UL94 V0.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Tipo de cabo Largura total Altura geral Comprar
5,141 € - 5,413 € 6318 Em stock
Verde
5,1 - 6,0 mm
25,373 € - 26,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
3,0 - 4,0 mm
5,141 € - 5,413 € 80 Em stock
Preto
2,5 - 3,5 mm
4,786 € - 5,037 € Solicite o prazo de entrega aqui
Azul
6,35 mm OFBLT
N/A Verde PA 5,1 - 6,0 mm

10315941

Intervalo de preços
5,413 € - 5,141 €

Níveis de stock
6318 Em stock
Características
  • Cor
    Verde
  • Tipo de cabo
    5,1 - 6,0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
N/A Azul PA 3,0 - 4,0 mm

10315934

Intervalo de preços
26,71 € - 25,373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabo
    3,0 - 4,0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
N/A Preto PA 2,5 - 3,5 mm

10315927

Intervalo de preços
5,413 € - 5,141 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabo
    2,5 - 3,5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
N/A Azul PA 6,35 mm OFBLT

10315965

Intervalo de preços
5,037 € - 4,786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de cabo
    6,35 mm OFBLT
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790