Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M10 10x40 40.0 Aço

União de articulação em aço com clipe de retenção fabricada em aço que garante a durabilidade e a resistência à corrosão. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. Os clipes prendem em torno da base da articulação, trancando a posição. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20215910

Número de peça do fabricante:

20215910

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 4,50 €
50 - 99 3,60 €
100 - 199 3,38 €
200 - 499 3,15 €
500 + 2,93 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,50 €

1 x 4,50 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 10x40
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos