Menu Procurar

União de cavilha com pino M6 6x12 12.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço inoxidável e é resistente à corrosão para utilização em condições difíceis. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20192242

Número de peça do fabricante:

20192242

302 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 9,07 €
50 - 99 7,26 €
100 - 199 6,80 €
200 - 499 6,35 €
500 + 5,90 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,07 €

1 x 9,07 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 6x12
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 31.0
l3 24.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Weight g 15.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos