20192266
20192266
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 20,79 € |
50 - 99 | 16,63 € |
100 - 199 | 15,59 € |
200 - 499 | 14,55 € |
500 + | 13,51 € |
Clevis Size | 10x20 |
---|---|
Thread hand | Right Hand |
Tipo de rosca | Coarse |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Weight g | 74.0 |
Material | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.