Menu Procurar

União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço, garantindo a sua estabilidade e capacidade de suportar cargas pesadas. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20193065

Número de peça do fabricante:

20193065

48 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 19,79 €
50 - 99 15,83 €
100 - 199 14,84 €
200 - 499 13,85 €
500 + 12,86 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,79 €

1 x 19,79 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x64
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Weight g 411.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos