Menu Procurar

União de cavilha com pino M20 20x40 40.0 Aço

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço, garantindo a sua estabilidade e capacidade de suportar cargas pesadas. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20193119

Número de peça do fabricante:

20193119

13 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 21,61 €
50 - 99 17,29 €
100 - 199 16,21 €
200 - 499 15,13 €
500 + 14,05 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,61 €

1 x 21,61 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 20x40
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Weight g 550.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos