Menu Procurar

União de cavilha com pino M12 12x48 48.0 Aço

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço, garantindo a sua estabilidade e capacidade de suportar cargas pesadas. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fáceis de instalar com uma rosca esquerda.
Referência da Essentra:

20193454

Número de peça do fabricante:

20193454

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 10,28 €
50 - 99 8,22 €
100 - 199 7,71 €
200 - 499 7,20 €
500 + 6,68 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,28 €

1 x 10,28 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 12x48
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Weight g 175.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos