Menu Procurar

União de cavilha com pino M24 25x50 50.0 Aço

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço, garantindo a sua estabilidade e capacidade de suportar cargas pesadas. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fáceis de instalar com uma rosca esquerda.
Referência da Essentra:

20193621

Número de peça do fabricante:

20193621

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 82,20 €
50 - 99 65,76 €
100 + 61,65 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

82,20 €

1 x 82,20 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 25x50
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 ±0.5 132.0
l3 100.0
l4 36.0
w1 tol. B13 25.0
w2 25.0
w3 tol. h11 50.0
w4 50.0
Weight g 1100.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos