Menu Procurar

União de cavilha com pino M36 35x54 54.0 Aço

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço, garantindo a sua estabilidade e capacidade de suportar cargas pesadas. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fáceis de instalar com uma rosca esquerda.
Referência da Essentra:

20193683

Número de peça do fabricante:

20193683

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 185,42 €
50 - 99 148,34 €
100 + 139,07 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

185,42 €

1 x 185,42 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 35x54
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M36
d3 60.0
l2 ±0.5 188.0
l3 144.0
l4 54.0
w1 tol. B13 35.0
w2 35.0
w3 tol. h11 70.0
w4 70.0
Weight g 2930.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos