Menu Procurar

União de cavilha com pino M5 5x10 10.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço inoxidável e é resistente à corrosão para utilização em condições difíceis. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20193782

Número de peça do fabricante:

20193782

41 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 6,47 €
50 - 99 5,18 €
100 - 199 4,85 €
200 - 499 4,53 €
500 + 4,21 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,47 €

1 x 6,47 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 5x10
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 ±0.5 26.0
l3 20.0
l4 7.5
w1 tol. B13 5.0
w2 5.0
w3 tol. h11 10.0
w4 10.0
Weight g 9.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos