Menu Procurar

União de cavilha com pino M14 14x56 56.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço inoxidável e é resistente à corrosão para utilização em condições difíceis. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fáceis de instalar com uma rosca esquerda.
Referência da Essentra:

20194246

Número de peça do fabricante:

20194246

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 86,76 €
50 - 99 69,41 €
100 + 65,07 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

86,76 €

1 x 86,76 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 14x56
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 56.0
w4 56.0
Weight g 258.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos