Menu Procurar

União de cavilha com pino M16 16x64 64.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço inoxidável e é resistente à corrosão para utilização em condições difíceis. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fáceis de instalar com uma rosca esquerda.
Referência da Essentra:

20194284

Número de peça do fabricante:

20194284

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 132,83 €
50 - 99 106,26 €
100 + 99,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

132,83 €

1 x 132,83 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x64
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 64.0
w4 64.0
Weight g 411.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos