Menu Procurar

União de cavilha com pino M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

Esta união de articulação com pino é fabricada em aço inoxidável e é resistente à corrosão para utilização em condições difíceis. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. O pino é uma vara cilíndrica que desliza pelos os furos e fixa-o. Fáceis de instalar com uma rosca esquerda.
Referência da Essentra:

20194512

Número de peça do fabricante:

20194512

8 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 16,24 €
50 - 99 12,99 €
100 - 199 12,18 €
200 - 499 11,37 €
500 + 10,56 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,24 €

1 x 16,24 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 8x32
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Weight g 54.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos