Menu Procurar

Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209360

Número de peça do fabricante:

20209360

46 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 1,56 €
50 - 99 1,25 €
100 - 199 1,17 €
200 - 499 1,09 €
500 + 1,01 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,56 €

1 x 1,56 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 5x20
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M5
d3 9.0
l2 36.0
l3 30.0
Weight g 13.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos