Menu Procurar

Gancho de articulação 6x12 M6 31.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209377

Número de peça do fabricante:

20209377

2084 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 0,96 €
50 - 99 0,77 €
100 - 199 0,72 €
200 - 499 0,67 €
500 + 0,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

0,96 €

1 x 0,96 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 6x12
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Weight g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos