Menu Procurar

Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209445

Número de peça do fabricante:

20209445

244 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,41 €
50 - 99 1,93 €
100 - 199 1,81 €
200 - 499 1,69 €
500 + 1,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,41 €

1 x 2,41 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 10x20
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Weight g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos