Menu Procurar

Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209544

Número de peça do fabricante:

20209544

54 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 42,61 €
50 - 99 34,09 €
100 - 199 31,96 €
200 - 499 29,83 €
500 + 27,70 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

42,61 €

1 x 42,61 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 14x56
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Weight g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos