Menu Procurar

Gancho de articulação 16x32 M16 83.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209568

Número de peça do fabricante:

20209568

161 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 5,17 €
50 - 99 4,14 €
100 - 199 3,88 €
200 - 499 3,62 €
500 + 3,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,17 €

1 x 5,17 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x32
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Weight g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos