Menu Procurar

Gancho de articulação 25x50 M24 132.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209650

Número de peça do fabricante:

20209650

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 40,44 €
50 - 99 32,35 €
100 - 199 30,33 €
200 - 499 28,31 €
500 + 26,29 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

40,44 €

1 x 40,44 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 25x50
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Weight g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos