Menu Procurar

Gancho de articulação 36x72 M36 188.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209759

Número de peça do fabricante:

20209759

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 73,54 €
50 - 99 58,83 €
100 + 55,16 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

73,54 €

1 x 73,54 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 36x72
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 35.0
l1 ±0.5 72.0
d2 M36
d3 60.0
l2 188.0
l3 144.0
Weight g 2930.0
l4 54.0
w1 36.0
w2 36.0
w3 70
w4 70
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos