Menu Procurar

Gancho de articulação 40x84 M4 232.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209773

Número de peça do fabricante:

20209773

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 183,93 €
50 - 99 147,14 €
100 + 137,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

183,93 €

1 x 183,93 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 40x84
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 40.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Weight g 5640.0
l4 63.5
w1 40.0
w2 40.0
w3 85.0
w4 85.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos