Menu Procurar

Gancho de articulação 50x96 M4 265.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão direita.
Referência da Essentra:

20209810

Número de peça do fabricante:

20209810

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 285,57 €
50 - 99 228,46 €
100 + 214,18 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

285,57 €

1 x 285,57 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 50x96
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Weight g 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos