Menu Procurar

Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20209827

Número de peça do fabricante:

20209827

21 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 1,72 €
50 - 99 1,38 €
100 - 199 1,29 €
200 - 499 1,20 €
500 + 1,12 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,72 €

1 x 1,72 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 4x8
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 8.0
d2 M4
d3 8.0
l2 21.0
l3 16.0
Weight g 5.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos