Menu Procurar

Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20209841

Número de peça do fabricante:

20209841

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,64 €
50 - 99 2,11 €
100 - 199 1,98 €
200 - 499 1,85 €
500 + 1,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,64 €

1 x 2,64 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 5x10
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Weight g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos