Menu Procurar

Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20209902

Número de peça do fabricante:

20209902

112 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 1,96 €
50 - 99 1,57 €
100 - 199 1,47 €
200 - 499 1,37 €
500 + 1,27 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,96 €

1 x 1,96 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 8x32
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Weight g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos