Menu Procurar

Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20209957

Número de peça do fabricante:

20209957

8 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 3,63 €
50 - 99 2,90 €
100 - 199 2,72 €
200 - 499 2,54 €
500 + 2,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,63 €

1 x 3,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 10x40
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Weight g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos