Menu Procurar

Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20209988

Número de peça do fabricante:

20209988

377 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 6,68 €
50 - 99 5,34 €
100 - 199 5,01 €
200 - 499 4,68 €
500 + 4,34 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,68 €

1 x 6,68 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 12x48
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Weight g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos