Menu Procurar

Gancho de articulação 16x64 M16 115.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20210069

Número de peça do fabricante:

20210069

27 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 14,36 €
50 - 99 11,49 €
100 - 199 10,77 €
200 - 499 10,05 €
500 + 9,33 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,36 €

1 x 14,36 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x64
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Weight g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos