Menu Procurar

Gancho de articulação 18x36 M18 94.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20210090

Número de peça do fabricante:

20210090

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 84,48 €
50 - 99 67,58 €
100 + 63,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

84,48 €

1 x 84,48 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 18x36
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 94.0
l3 72.0
Weight g 390.0
l4 27.0
w1 18.0
w2 18.0
w3 36.0
w4 36.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos