Menu Procurar

Gancho de articulação 20x80 M20 145.0 Aço

Esta união de articulação em aço é utilizada para unir duas varas ou eixos. Fornece ligações fortes e fiáveis, permitindo o movimento angular entre as peças ligadas. Simples de instalar e ajustar, utilizando uma rosca padrão esquerda.
Referência da Essentra:

20210137

Número de peça do fabricante:

20210137

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 51,83 €
50 - 99 41,46 €
100 + 38,87 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

51,83 €

1 x 51,83 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 20x80
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 80.0
d2 M20
d3 34.0
l2 145.0
l3 120.0
Weight g 800.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Terminar Zincado prateado
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos